部件参考

处理金属部件

旋转模块 | 组件 | 机械和设备工程 | 金属

2指平行抓手
GPP5000 系列

  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多

扁平回转摆缸
SF-C 系列

  • 平滑的缓冲因为其螺旋槽纹技术的液压缓冲器
  • 扭矩可达130 Nm
  • 节省空间,3个停止位置的水平旋转单元
了解更多

气动旋转分配器
DVR 系列

  • 适用于从低到高的负载
  • 连接法兰符合EN ISO 9409-1: TK40...TK160
  • 带4...8个气动馈通装置
  • 有4...12个电气穿透装置
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
2. 摆缸和旋转单元
  • 平滑的缓冲因为其螺旋槽纹技术的液压缓冲器
  • 扭矩可达130 Nm
  • 节省空间,3个停止位置的水平旋转单元
了解更多
3. 旋转分配器
  • 适用于从低到高的负载
  • 连接法兰符合EN ISO 9409-1: TK40...TK160
  • 带4...8个气动馈通装置
  • 有4...12个电气穿透装置
了解更多
Task & Solution
  • 系统中安装了 Zimmer 集团的旋转分配器、旋转装置和双爪平行抓手
  • 旋转分配器降低了机器人的扭矩负荷,也降低了电缆断裂的风险或因供电电缆而造成的轮廓干扰
  • 旋转装置具有末端位置阻尼,这意味着可以更快地执行动作
  • 气动抓手集精度、坚固性和较长的使用寿命于一身

请联系我们

个人资料
消息